chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G2W-PS-Q7
Bestell-ID-Nr. 3087620
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,90 €
Artikel gesamt
229,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Weiß
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G2W-PS-Q7