chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MAE1232Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAE1232Q
Bestell-ID-Nr. 3087727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
0.15
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6100
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
295
Optische Auflösung (mm)
9.5
Lichtart
IR
Baugröße
38.1 x 38.1 x 384 mm
Anzahl der Strahlen
32
Bruttogewicht
867
Nettogewicht
867
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 384 mm
Betriebsart
Sender
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
6100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
620,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAE1232Q
Artikel gesamt
620,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren