chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MAR2432NX485Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang
MAR2432NX485Q
Bestell-ID-Nr. 3087739
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
RS485
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
6100
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Optische Auflösung (mm)
9.5
Lichtart
IR
Baugröße
38.1 x 38.1 x 689 mm
Anzahl der Strahlen
64
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
6100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
971,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAR2432NX485Q
Artikel gesamt
971,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren