chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q3XTBLD200-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q3XTBLD200-Q8
Bestell-ID-Nr. 3091635
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
200
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
35.3 x 18 x 48.6 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern, Wash down
Abmessungen
18 mm x 35,3 mm x 18 mm x 48,6 mm
Anzeige
3-stelliges 7-Segment-LED-Display
Gehäuseoberfläche
verzinkt
Laserklasse
 2
Betriebsart
Diffus/Hintergrundausblendung
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
328,40 €
Artikel gesamt
328,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q3XTBLD200-Q8
Support kontaktieren