chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18-3VPLV-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M18-3VPLV-Q8
Bestell-ID-Nr. 3092550
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
7500
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
7500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
93,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18-3VPLV-Q8
Artikel gesamt
93,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren