chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M18-3VPDS-2M
Bestell-ID-Nr. 3092553
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
79,70 €
Artikel gesamt
79,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
300
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
300
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18-3VPDS-2M