chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LE550DQP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
LE550DQP
Bestell-ID-Nr. 3094197
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
1
Lichtart
Rot
Baugröße
56 x 26 x 60 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Bruttogewicht
181
Nettogewicht
181
Abmessungen
56 mm x 26 mm x 60 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Laserklasse
 2
Betriebsart
Triangulation
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
899,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LE550DQP
Artikel gesamt
899,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren