chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LTF12IC2LD
Bestell-ID-Nr. 3094851
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
778,00 €
Artikel gesamt
778,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
3
Lichtart
Rot
Baugröße
77 x 26 x 56 mm
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
77 mm x 26 mm x 56 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Laserklasse
 2
Betriebsart
Laufzeit
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
12000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LTF12IC2LD