chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q4XTULAF100-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q4XTULAF100-Q8
Bestell-ID-Nr. 3094884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
0.15
Lichtart
Rot
Baugröße
43.5 x 18 x 57.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
583,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q4XTULAF100-Q8
Artikel gesamt
583,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren