chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q26NLUMQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q26NLUMQ5
Bestell-ID-Nr. 3095144
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
30
Funktion
Inspektions-Sensor
Lichtart
UV
Abmessungen
25 mm x 14 mm x 42 mm
Betriebsart
Lumineszenz-Sensor
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Schaltfrequenz (kHz)
2
Wellenlänge (nm)
375
Hauptfunktionen
Lichtart
UV
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
557,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q26NLUMQ5
Artikel gesamt
557,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren