chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LE250IC1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
LE250IC1
Bestell-ID-Nr. 3095387
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
400
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
0.2
Lichtart
Rot
Baugröße
56 x 26 x 60 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
400
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LE250IC1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.029,00 €
Artikel gesamt
1.029,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren