chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LE250DC1QP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
LE250DC1QP
Bestell-ID-Nr. 3095394
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Baugröße
56 x 26 x 60 mm
Max. Reichweite (mm)
400
Lichtart
Rot
Optische Auflösung (mm)
0.2
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Listenpreis
965,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LE250DC1QP
Artikel gesamt
965,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren