chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18-4NAEL-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
M18-4NAEL-2M
Bestell-ID-Nr. 3095600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
25000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
M18 x 1
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Wash down, Chemikalienresistent
Abmessungen
18 mm x 88 mm
Betriebsart
Sender
Wellenlänge (nm)
645
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
25000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
90,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18-4NAEL-2M
Artikel gesamt
90,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren