chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
M12APRQPMA20
Bestell-ID-Nr. 3095633
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
161,10 €
Artikel gesamt
161,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M12APRQPMA20
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Gewinderohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Einwegschranke
Baugröße
M12 x 1
Bruttogewicht
42
Nettogewicht
42
Abmessungen
12 mm x 67,5 mm
Gehäuseoberfläche
vernickelt
Betriebsart
Empfänger
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5000