- Schutzart
- IP67
- Schaltelementfunktion
- Schließer/Öffner
- Ausgangsfunktion
- Push-Pull, PNP/NPN programmierbar
- Bauform
- Quader mit Gewinde
- Kommunikationsprotokoll
- IO-Link
- Elektrischer Anschluss
- Steckverbinder
- Steckverbindertyp
- M12 x 1
- Gehäusewerkstoff
- Metall
- Gehäusequalität
- Edelstahl
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -10
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 50
- Max. Reichweite (mm)
- 100
- Funktion
- Näherungsschalter
- Optische Auflösung (mm)
- 0.15
- Lichtart
- Rot
- Baugröße
- 43.5 x 18 x 57.5 mm
- Besondere Merkmale
- Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern, Wash down, Chemikalienresistent
- Bruttogewicht
- 158
- Nettogewicht
- 158
- Abmessungen
- 43,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
- Anzeige
- 4-stelliges 7-Segment-LED-Display
- Laserklasse
-  1
- Betriebsart
- Hintergrund-/Vordergrundausblendung
- Wellenlänge (nm)
- 655