chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q4XFNLAF310-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q4XFNLAF310-Q8
Bestell-ID-Nr. 3097632
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
310
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
1
Lichtart
Rot
Baugröße
33.5 x 18 x 57.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
310
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
470,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q4XFNLAF310-Q8
Artikel gesamt
470,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren