chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G3-KD-Q7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G3-KD-Q7
Bestell-ID-Nr. 3097711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Messprinzip
Optisch
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Lichtart
Rot
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Schaltfrequenz (kHz)
1
Wellenlänge (nm)
635
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
259,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G3-KD-Q7
Artikel gesamt
259,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren