chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EP6XLPCQ7
Bestell-ID-Nr. 3800691
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
181,50 €
Artikel gesamt
181,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern
Bruttogewicht
40
Nettogewicht
40
Abmessungen
18 mm x 31 mm x 15 mm x 35 mm
Betriebsart
Polarisiert (Coaxial)
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Wellenlänge (nm)
625
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EP6XLPCQ7