chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTF12KC2LDQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LTF12KC2LDQP
Bestell-ID-Nr. 3801131
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
12000
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
3
Lichtart
Rot
Besondere Merkmale
Pumpenfunktion, halten/verzögern
Abmessungen
77 mm x 26 mm x 56 mm
Laserklasse
 2
Betriebsart
Laufzeit
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
12000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
813,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LTF12KC2LDQP
Artikel gesamt
813,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren