chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6XLPQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6XLPQ8
Bestell-ID-Nr. 3801261
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Reflexionsschranke
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
147,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6XLPQ8
Artikel gesamt
147,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren