chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q4XTBLAF500-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q4XTBLAF500-Q8
Bestell-ID-Nr. 3802595
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
500
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
1
Lichtart
Rot
Baugröße
43.5 x 18 x 57.5 mm
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Klar-Objekt-Erkennung, halten/verzögern, Wash down, Chemikalienresistent
Abmessungen
43,5 mm x 18 mm x 57,5 mm
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-LED-Display
Laserklasse
 1
Betriebsart
Hintergrund-/Vordergrundausblendung
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
557,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q4XTBLAF500-Q8
Artikel gesamt
557,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren