chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18-2VPLPC-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T18-2VPLPC-Q8
Bestell-ID-Nr. 3802634
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
5500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
114,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18-2VPLPC-Q8
Artikel gesamt
114,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren