chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EK6CV15Q5
Bestell-ID-Nr. 3802809
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
114,20 €
Artikel gesamt
114,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EK6CV15Q5
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Funktion
Winkellichttaster
Brennweite (mm)
16
Lichtart
Rot
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Winkellichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Support kontaktieren