chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18EK6EQ7
Bestell-ID-Nr. 3802820
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
76,50 €
Artikel gesamt
76,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
20000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
IR
Baugröße
31 x 15 x 35 mm
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Bruttogewicht
45.35
Nettogewicht
45.35
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EK6EQ7