chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
VS8EAPLLPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8EAPLLPQ
Bestell-ID-Nr. 3803433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PUR
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
2000
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
194,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EAPLLPQ
Artikel gesamt
194,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren