chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8APFF15Q3
Bestell-ID-Nr. 3803451
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
194,90 €
Artikel gesamt
194,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PUR
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
15
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Bruttogewicht
18
Nettogewicht
18
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Schaltfrequenz (kHz)
1
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
15
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8APFF15Q3