chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS8APFF30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8APFF30
Bestell-ID-Nr. 3803453
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PUR
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
30
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
186,30 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8APFF30
Artikel gesamt
186,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren