chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8LEJ
Bestell-ID-Nr. 3803482
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
148,10 €
Artikel gesamt
148,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8LEJ
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PUR
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einwegschranke
Lichtart
Rot
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Laserklasse
 1
Betriebsart
Laser-Sender
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Support kontaktieren