chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS8EAPAF70Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
VS8EAPAF70Q5
Bestell-ID-Nr. 3803551
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PUR
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
70
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
14.6 x 8 x 25.7 mm
Bruttogewicht
24
Nettogewicht
24
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Schaltfrequenz (kHz)
1
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
70
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EAPAF70Q5
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
248,20 €
Artikel gesamt
248,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren