chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QCM50-K1D40-Q8-4 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QCM50-K1D40-Q8-4
Bestell-ID-Nr. 3806618
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss verchromt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
60
Funktion
Inspektions-Sensor
Lichtart
Weiß
Baugröße
50 x 25 x 50.5 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Weiß
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
60
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
895,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QCM50-K1D40-Q8-4
Artikel gesamt
895,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren