chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q20PDVSQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q20PDVSQ5
Bestell-ID-Nr. 3806866
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
250
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
20 x 12 x 32 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
250
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
104,80 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20PDVSQ5
Artikel gesamt
104,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren