chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q5XKLAF5000-Q8
Bestell-ID-Nr. 3807731
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
541,00 €
Artikel gesamt
541,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
5000
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
Rot
Baugröße
52 x 25 x 59.6 mm
Bruttogewicht
130.18
Nettogewicht
130.18
Abmessungen
52 mm x 25 mm x 59,6 mm
Anzeige
4-stelliges 7-Segment-LED-Display
Gehäuseoberfläche
schwarz
Laserklasse
 2
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q5XKLAF5000-Q8