chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SAB-998RB1LP13-Q5E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
SAB-998RB1LP13-Q5E
Bestell-ID-Nr. 3808426
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
1000
Funktion
Reflexionslichtschranke
Überwachungsfeldhöhe (mm)
998
Optische Auflösung (mm)
76.2
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
38 x 36 x 998 mm
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Strahlen
13
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.041,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SAB-998RB1LP13-Q5E
Artikel gesamt
1.041,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren