chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q76E-VN-ZLVC-Q5
Bestell-ID-Nr. 3808855
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
289,70 €
Artikel gesamt
289,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Leitungslänge (m)
0.2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Reflexionsschranke
Optische Auflösung (mm)
19
Lichtart
Rot
Baugröße
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Abmessungen
45,3 mm x 20,5 mm x 79,3 mm
Einstellmöglichkeit
Drucktaster
Wellenlänge (nm)
620
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
4000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q76E-VN-ZLVC-Q5