chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q76E-VP-ZLVC-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q76E-VP-ZLVC-2M
Bestell-ID-Nr. 3808857
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
4000
Funktion
Reflexionsschranke
Optische Auflösung (mm)
19
Lichtart
Rot
Baugröße
45.3 x 20.5 x 79.3 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
4000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
264,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q76E-VP-ZLVC-2M
Artikel gesamt
264,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren