chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
TTR637APSB6D-2.0FL-CTR
Bestell-ID-Nr. 3809713
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
265,30 €
Artikel gesamt
265,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TTR637APSB6D-2.0FL-CTR
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Steckverbindertyp
offenes Ende
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
120
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
93.1
Lichtart
IR
Baugröße
637 x 12 x 18.6 mm
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Strahlen
6
Bruttogewicht
376
Nettogewicht
376
Abmessungen
637 mm x 12 mm x 18,6 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Diffus
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
120