chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
TTR800BMSC7B-2.0FL-CTR
Bestell-ID-Nr. 3809791
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
272,60 €
Artikel gesamt
272,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TTR800BMSC7B-2.0FL-CTR
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Steckverbindertyp
offenes Ende
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
120
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
108
Lichtart
IR
Baugröße
800 x 12 x 18.6 mm
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Strahlen
7
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
120