chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Bestell-ID-Nr. 3809860
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
236,70 €
Artikel gesamt
236,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TTR686RPSD4T-1.0Q5-CTR
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
1
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL eloxiert
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
120
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
162
Lichtart
IR
Baugröße
686 x 12 x 18.6 mm
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Strahlen
4
Bruttogewicht
181
Nettogewicht
181
Abmessungen
686 mm x 12 mm x 18,6 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Betriebsart
Diffus
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
120