chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR
Bestell-ID-Nr. 3810093
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
120
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
108
Lichtart
IR
Baugröße
864 x 12 x 18.6 mm
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Strahlen
7
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
120
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
279,70 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TTR864APSC7T-2.0Q3-CTR
Artikel gesamt
279,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren