chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LM80KUQP
Bestell-ID-Nr. 3810218
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.458,00 €
Artikel gesamt
1.458,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Leitungslänge (m)
0.3
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
80
Funktion
Näherungsschalter
Optische Auflösung (mm)
0.002
Lichtart
Rot
Baugröße
35.8 x 23.5 x 48.5 mm
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent
Abmessungen
35,8 mm x 23,5 mm x 48,5 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Laserklasse
 2
Betriebsart
Triangulation
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
80
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LM80KUQP