chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q2XNAE-Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q2XNAE-Q3
Bestell-ID-Nr. 3813316
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einweglichtschranke (Sender)
Lichtart
Rot
Baugröße
11.3 x 8 x 26 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einweglichtschranke (Sender)
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
82,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q2XNAE-Q3
Artikel gesamt
82,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren