chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q2XRNR-Q3
Bestell-ID-Nr. 3813321
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
103,30 €
Artikel gesamt
103,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Einweglichtschranke (Empfänger)
Baugröße
11.3 x 8 x 26 mm
Hauptfunktionen
Funktion
Einweglichtschranke (Empfänger)
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q2XRNR-Q3