chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q2XABFF50-Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q2XABFF50-Q
Bestell-ID-Nr. 3814146
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC, ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
50
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Lichtart
Rot
Baugröße
11.3 x 8 x 26 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
121,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q2XABFF50-Q
Artikel gesamt
121,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren