chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q5XKLAF3000-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q5XKLAF3000-Q8
Bestell-ID-Nr. 3814578
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
448,80 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Zulassungen
CE, cULus
Bauform
Quader
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
3000
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Lichtart
Rot
Baugröße
52 x 25 x 59.6 mm
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
3000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q5XKLAF3000-Q8
Artikel gesamt
448,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren