chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141
Bestell-ID-Nr. 100012730
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.029,00 €
Artikel gesamt
1.029,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Bauform
mit Anzeige (Fühler integriert)
Prozessanschluss
3/4″ NPT
Medium
Flüssigkeiten, Schüttgüter
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0, PEEK
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
10000
Abstrahlwinkel
10°
Messprinzip
Radar
Funktion
Radartaster
Betriebsspannung
DC
Baugröße
132.3 x 38 x 50.2 mm
Messbereich
10000 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Abstrahlwinkel
10°
Max. Reichweite (mm)
10000
Support kontaktieren