chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
DR7.5WE-M30E-2UPN8X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100030151
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
619,00 €
Artikel gesamt
619,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69K
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Erfassungsart
berührungslos
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4401 (AISI 316), PTFE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
7500
Abstrahlwinkel
45°x15°
Messprinzip
Radar
Funktion
Radartaster
Betriebsspannung
DC
Baugröße
M30 x 1.5
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Abstrahlwinkel
45°x15°
Max. Reichweite (mm)
7500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
DR7.5WE-M30E-2UPN8X2-H1141