chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
Q120RA-EU-AF2
Bestell-ID-Nr. 3025374
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
3.041,00 €
Artikel gesamt
3.041,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Leitungslänge (m)
2
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
40000
Abstrahlwinkel
24° x 50°
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern, planar
Baugröße
62 x 90.8 x 159.5 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Abstrahlwinkel
24° x 50°
Max. Reichweite (mm)
40000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
Q120RA-EU-AF2