chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
QT50R-EU-RHQ
Bestell-ID-Nr. 3054276
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.033,00 €
Artikel gesamt
1.033,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
12000
Abstrahlwinkel
90° x 76°
Funktion
Reflexionsschranke
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern, planar
Baugröße
46.1 x 74.1 x 99.7 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Abstrahlwinkel
90° x 76°
Max. Reichweite (mm)
12000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
QT50R-EU-RHQ