chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Radarsensor
T30R-4545-KUQP
Bestell-ID-Nr. 3808905
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
714,00 €
Artikel gesamt
714,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
T30R-4545-KUQP
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Leitungslänge (m)
150
Zulassungen
CE, UKCA, UL Listed
Bauform
Quader mit Gewinde
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PBT
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
65
Max. Reichweite (mm)
10000
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern, planar
Baugröße
52.9 x 40.6 x 63.8 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
10000