chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50RPF-4030-LDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarsensor
K50RPF-4030-LDQ
Bestell-ID-Nr. 3815569
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
PC
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Max. Reichweite (mm)
5000
Abstrahlwinkel
40° x 30°
Funktion
Näherungsschalter
Betriebsspannung
DC
Antennenanschluss
intern, planar
Baugröße
76 x 50 x 23.1 mm
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Abstrahlwinkel
40° x 30°
Max. Reichweite (mm)
5000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Radarsensoren
K50RPF-4030-LDQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
346,50 €
Artikel gesamt
346,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren